The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • NRF0003D00

Stopcontactblok 3 x 230V 2P+A, met snelbevestiging NRF0003D00

EAN-nummer
4012740210799
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Stopcontactblok 3 x 230V 2P+A, met snelbevestiging

NRF0003D00

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Aantal USB-aan­slui­tingen
    0
  • Aantal HDMI stop­con­tacten
    0
  • Aantal RJ45 Cat6-aan­slui­tingen
    0
Uitrus­ting
  • Aantal stop­con­tacten
    3
  • Uitbrei­ding moge­lijkheid
    Nee
Kabel
  • Lengte aansluit­kabel
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    55 mm
  • Lengte
    330 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Kleur
    Alumi­nium
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad NRF0003D00 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad NRF0003D00

    Stopcontactblok 3 x 230V 2P+A, met snelbevestiging

    PDF
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België