LFH kanaal 60*150 mm halogeenvrij, RAL 9016 LFH6015009016

EAN-nummer
4012740013710
Verpakking
8 meter

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Koppelset 1 producten beschikbaar
  • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    150 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    7122 - 7122 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    30
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­kleur
    9016
  • Kleur
    Verkeerswit
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Kabel­goot­ver­bin­ding
    Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Met kabel­hou­ders
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Meer documentatie