The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • LFH6009009016
    EAN-nummer
    4012740013703
    Verpakking
    16 meter
    • Verdeel­ka­nalen LF

    LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x90 mm, verkeerswit LFH6009009016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x90 mm, verkeerswit

    LFH6009009016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (8)
    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • Eind­stukken
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • M7248

      LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

      € 0,00  / *
    • M7224

      LF, koppeling voor goot 60 mm hoog

      € 0,00  / *
    • LFF6009069016

      LF, eindplaat (40, 60)x90 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6009049016

      LF, binnenhoek voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6009039016

      LF, buitenhoek voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6009059016

      LF, vlakke hoek voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • MH2026

      Halogeenvrij scheidingsschot

      € 0,00  / *
    • LF6009089016

      LF, T- en kruisstuk voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      90 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      4360 - 4360 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Los
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      18
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      9016
    • Kleur
      Verkeerswit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 1
    • Aantal schei­dings­wanden
      1
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LFH6009009016
    PDF
    RoHS report LFH6009009016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LFH6009009016 | Hager Belgium

      Afbeelding LFH6009009016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LFH6009009016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LFH6009009016

      LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x90 mm, verkeerswit

      PDF
    • Bestelbon

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelbon nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
      R2293VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    • 2
      R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
      R2292VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    • 3
      R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
      R2291VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    • 4
      R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
      R2290VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    • 5
      M7248 - LF, kabelklem voor goot 90 mm breed
      M7248
      LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België