The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen LF
  • LFF6011069016
  • Kabel­goten

LF, eindplaat (40,60)x110 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit LFF6011069016

EAN-nummer
4012740013413
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LF, eindplaat (40,60)x110 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit

LFF6011069016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 3 producten beschikbaar

Referenced by

  • LFF4011009016

    Verdeel- / installatiekanaal 40*110 mm

     0,00 €  / *
  • LFF6011009016

    Verdeel- / installatiekanaal 60*110 mm

     0,00 €  / *
  • LFH6011009016

    LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x110 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    110 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Uitrus­ting
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Schroef­aan­slui­ting, Opklik­bare montage
  • Gere­la­teerde Series
    LFF 40x110, LFF 60x110, LFH 60x110

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF6011069016
PDF
Hager RoHS report LFF6011069016
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LFF6011069016 | Hager Belgium

    Afbeelding LFF6011069016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LFF6011069016 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad LFF6011069016

    LF, eindplaat (40,60)x110 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit

    PDF
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Afbeelding EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LFF6011059016 - LF, vlakke hoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
    LFF6011059016
    LF, vlakke hoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
  • 2
    LFF71H1199016 - Tussenst. montagerm LF110 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit
    LFF71H1199016
    Tussenst. montagerm LF110 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit
  • 3
    LFF71H0999016 - Tussenst. montagerm LF90 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit
    LFF71H0999016
    Tussenst. montagerm LF90 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit
  • 4
    LFF4009009016 - Verdeel- / installatiekanaal 40*90 mm
    LFF4009009016
    Verdeel- / installatiekanaal 40*90 mm
  • 5
    LFF09079016 - Dekselverbinding voor LFF4009009016/LFF6009009016
    LFF09079016
    Dekselverbinding voor LFF4009009016/LFF6009009016

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België