![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Eindplaat LF4/60110, helderwit LFF6011069011
EAN-nummer
4012740022972
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte110 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-kleur9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendJa
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Opklikbare montage
-
Gerelateerde SeriesLF 60x110
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie