Eindplaat LF4/60110, grijs • LFF6011067030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabel­goten
            • Verdeel­ka­nalen
            • Verdeel­ka­nalen LF
            • LFF6011067030
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs

            LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs

            LFF6011067030

            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            LFF6011067030 - LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs
            • Kabel­goten

            LF, eindplaat voor goot 110 mm breed, grijs LFF6011067030

            EAN-nummer
            4012740022958
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              60 mm
            • Breedte
              110 mm
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            • Kleur
              Grijs
            • RAL-­kleur
              7030
            Veiligheid
            • Slag­vastheid IK
              IK07
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 60 °C
            Uitrus­ting
            • Met bescherm­folie
              Nee
            Confi­gu­ratie
            • Over­lap­pend
              Ja
            Connec­ti­vi­teit
            • Aansluit­wijze
              Schroef­aan­slui­ting, Opklik­bare montage
            • Gere­la­teerde Series
              LF 40x110, LF 60x110

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
            PDF
            383,26 kB
            REACH declaration LFF6011067030 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LFF6011067030 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding LFF6011067030 | Hager Belgium

              Afbeelding LFF6011067030

            • Productlicentie

              Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgium

              Product_Licence_NF004_1074_LFF

              Productlicentie International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              LF1001008014 - Verdeelkanaal compleet 10*12mm
              LF1001008014
              Verdeelkanaal compleet 10*12mm
            • 2
              LF1001009016 - LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
              LF1001009016
              LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
            • 3
              LF1001009016A - Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
              LF1001009016A
              Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
            • 4
              LF1501508014 - LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
              LF1501508014
              LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
            • 5
              LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
              LF1501509011
              LF kanaal + deksel 15015, zwart

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België