The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen LF
  • LFF6011049011
  • Kabel­goten

LF, binnenhoek voor goot 60x110 mm, halogeenvrij, grafietzwart LFF6011049011

EAN-nummer
4012740022910
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LF, binnenhoek voor goot 60x110 mm, halogeenvrij, grafietzwart

LFF6011049011

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • LF6011009011

    LF, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grafietzwart

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Deksel­on­der­deel
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    83 - 97
Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    110 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­kleur
    9011
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Uitrus­ting
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    LF 60x110

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF6011049011
PDF
Hager RoHS report LFF6011049011
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LFF6011049011 | Hager Belgium

    Afbeelding LFF6011049011

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LFF6011049011 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad LFF6011049011

    LF, binnenhoek voor goot 60x110 mm, halogeenvrij, grafietzwart

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    R2293VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
  • 2
    R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    R2292VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
  • 3
    R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    R2291VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
  • 4
    R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    R2290VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
  • 5
    M7248 - LF, kabelklem voor goot 90 mm breed
    M7248
    LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België