Eindst. voor 20*35mm anti-UV, RAL 9016 • LFE2003569016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen LF
  • LFE2003569016

Eindstuk voor verdelkanaal 20*35mm anti-UV, RAL 9016

LFE2003569016

  • Kabel­goten

Eindstuk voor verdelkanaal 20*35mm anti-UV, RAL 9016 LFE2003569016

EAN-nummer
4012740028509
Verpakking
5 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    33 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tril styreen­a­cry­laat (ASA), Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 60 °C
Uitrus­ting
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Schroef­aan­slui­ting, Opklik­bare montage
  • Gere­la­teerde Series
    LFE 20x35

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration LFE2003569016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LFE2003569016 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LFE2003569016 | Hager Belgium

    Afbeelding LFE2003569016

  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LF1001008014 - Verdeelkanaal compleet 10*12mm
    LF1001008014
    Verdeelkanaal compleet 10*12mm
  • 2
    LF1001009016 - LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
    LF1001009016
    LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
  • 3
    LF1001009016A - Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
    LF1001009016A
    Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
  • 4
    LF1501508014 - LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
    LF1501508014
    LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
  • 5
    LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
    LF1501509011
    LF kanaal + deksel 15015, zwart

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België