![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
LF kanaal + deksel 60110, grafietzwart LF6011009011
EAN-nummer
4012740856768
Verpakking
16 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Koppeling 1 producten beschikbaar
-
Eindstukken 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte110 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5460 - 5460 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)23
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur9011
-
KleurGrafietzwart
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP30
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 4
-
Aantal scheidingswanden3
-
Met kabelhoudersJa
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF369,36 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP325,48 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,34 kB -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie