Industriële smeltpatroon 14x51 aM 12A LF412M
EAN-nummer
3250614062179
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG ; aM
-
AT_FuseSize14 x 51
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom12 A
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0,88 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-180 kA
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning690 - 690 V