The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen LF
  • LF1501569016
  • Kabel­goten

LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, verkeerswit LF1501569016

EAN-nummer
4012740011556
Verpakking
1 set
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, verkeerswit

LF1501569016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Referenced by

  • LF1501509016

    LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • LF1501509016A

    Verdeelkanaal compleet 15*15mm (zelfklevend)

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    15 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK06
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Uitrus­ting
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
  • Gere­la­teerde Series
    LF 15x15

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF1501569016
PDF
Hager RoHS report LF1501569016
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LF1501569016 | Hager Belgium

    Afbeelding LF1501569016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LF1501569016 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad LF1501569016

    LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, verkeerswit

    PDF
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    R2293VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
  • 2
    R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    R2292VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
  • 3
    R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    R2291VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
  • 4
    R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    R2290VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
  • 5
    M7248 - LF, kabelklem voor goot 90 mm breed
    M7248
    LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België