Set van 10 eindstukken voor LF1501509011 LF1501569011
EAN-nummer
4012740856737
Verpakking
1 set
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-kleur9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK06
-
Beschermingsgraad IPIP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendJa
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Gerelateerde SeriesLF 15x15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie