The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aanslui­t­rails
    • KZ022
    EAN-nummer
    3250613960223
    Verpakking
    1 set
    • Aanslui­t­rails

    Eindkap voor 2-polige doorverbindingsrail (set à 10 stuks) KZ022

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Eindkap voor 2-polige doorverbindingsrail (set à 10 stuks)

    KZ022

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Geïso­leerd
      Ja
    Func­ties
    • Type toebe­horen voor rails
      Aanraak­be­vei­li­ging eind­stuk

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KZ022
    PDF
    RoHS report KZ022
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KZ022 | Hager Belgium

      Afbeelding KZ022

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KZ022 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KZ022

      Eindkap voor 2-polige doorverbindingsrail (set à 10 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KZN023 - Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
      KZN023
      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
    • 2
      KDN263G - Aansluitrail 2P 63A 10mm²  18M
      KDN263G
      Aansluitrail 2P 63A 10mm² 18M
    • 3
      KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN280B
      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
    • 4
      KDN450E - Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      KDN450E
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
    • 5
      KZ059 - Beschermingsprofiel
      KZ059
      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België