The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verdeel­blokken
  • KJ01A
  • Verdeel­kast

Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm² KJ01A

EAN-nummer
3250613800208
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm²

KJ01A

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • UZ01B3

    DIN-rail met verdiepsbeugels, 1 veld 250 mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    90 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    86 mm
  • Breedte
    129 mm
  • Diepte
    44 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    7,50
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    15
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    1,50 - 1,50 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-06-27
PDF
401,48 kB
Hager REACH declaration KJ01A
PDF
Hager RoHS report KJ01A
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KJ01A | Hager Belgium

    Afbeelding KJ01A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KJ01A | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KJ01A

    Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm²

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KJ15NB - Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A
    KJ15NB
    Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A
  • 2
    KJ100A - Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2,5-25 mm² / 5x 1,5-16 mm²
    KJ100A
    Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²
  • 3
    KJ02AN - Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1,5-35²/ 4x1,5-10²/8x1,5-16 mm²
    KJ02AN
    Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²
  • 4
    KJ02DN - Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2,5-25mm²/ 6 x 1,5-16mm²
    KJ02DN
    Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²
  • 5
    KJ02E - Verdeelblok 100A 4P
    KJ02E
    Verdeelblok 100A 4P

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België