The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aanslui­t­rails
  • KF82A
  • Verdeel­kast

Stiftaansluitklem, aansluiting voor (dubbelklem), 2 x 16 mm² KF82A

EAN-nummer
3250613760021
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Stiftaansluitklem, aansluiting voor (dubbelklem), 2 x 16 mm²

KF82A

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    2x 10 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    16 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KF82A
PDF
Hager RoHS report KF82A
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KF82A | Hager Belgium

    Afbeelding KF82A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KF82A | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KF82A

    Stiftaansluitklem, aansluiting voor (dubbelklem), 2 x 16 mm²

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-20

    PDF
    335,48 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KZN023 - Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
    KZN023
    Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
  • 2
    KDN380B - Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen
    KDN380B
    Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen
  • 3
    KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
    KDN280B
    Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
  • 4
    KDN363G - Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M
    KDN363G
    Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M
  • 5
    KZN024 - Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)
    KZN024
    Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België