Ext.kab.kl. Cu/Al 1x50-185mm² h3+P250 3P • HYT005H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
  • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
  • HYT005H

Externe kabelklem, Cu/Al 1x 50-185 mm², h3+ P250 3P

HYT005H

  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Externe kabelklem, Cu/Al 1x 50-185 mm², h3+ P250 3P HYT005H

EAN-nummer
3250613155285
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    3
Kabel
  • Mate­riaal kabel
    Koper, Alumi­nium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration HYT005H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYT005H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HYT005H | Hager Belgium

    Afbeelding HYT005H

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Belgium

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Installatiehandleiding International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handbook International 26-08-2024 | Hager Belgium

    Handbook International 26-08-2024

    Handboek International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
    Afbeelding Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgium

    Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)

    Handboek fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HBT160H - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    HBT160H
    Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
  • 2
    HBT250H - Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    HBT250H
    Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
  • 3
    HBW400H - Aardlekelement P630 4P 400 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
    HBW400H
    Aardlekelement P630 4P 400 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
  • 4
    HBW630H - Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
    HBW630H
    Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
  • 5
    HTC100H - Zijsteun voor kabel h3+
    HTC100H
    Zijsteun voor kabel h3+

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België