The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
  • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
  • HYT001H
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Kabelklem, Cu/Al 1x 10-150 mm², h3+ P250 3P HYT001H

EAN-nummer
3250613155261
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kabelklem, Cu/Al 1x 10-150 mm², h3+ P250 3P

HYT001H

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 12 producten beschikbaar

Referenced by

  • HMT250NR

    Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 3P3D 250 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT160NR

    Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 3P3D 160 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT100NR

    Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 3P3D 100 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT250DR

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 250 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT200DR

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 200 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT160DR

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 160 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT125DR

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 125 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT100DR

    Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 100 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT250JR

    Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 250 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT160JR

    Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 160 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HMT100JR

    Vermogensautomaat h3+, P250 LSI 3P3D 100 A 50 kA, boutaansluiting

     0,00 €  / *
  • HCT250AR

    Vermogensschakelaar h3+, P250 3P 250 A, boutaansluiting

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    3
Kabel
  • Mate­riaal kabel
    Koper, Alumi­nium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration HYT001H
PDF
Hager RoHS report HYT001H
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HYT001H | Hager Belgium

    Afbeelding HYT001H

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HYT001H | Hager Belgium

    Hager Productdatablad HYT001H

    Kabelklem, Cu/Al 1x 10-150 mm², h3+ P250 3P

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Belgium

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Installatiehandleiding International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Handboek

    Afbeelding Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgium

    Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)

    Handboek fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Afbeelding Technical catalogue | Hager Belgium

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HWX021HSA - Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
    HWX021HSA
    Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
  • 2
    HYS131H - Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
    HYS131H
    Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
  • 3
    HWX033HSA - Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
    HWX033HSA
    Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
  • 4
    HWX020HSA - Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
    HWX020HSA
    Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
  • 5
    HYS132H - Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A
    HYS132H
    Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België