The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • HR824

Stroomtransformator 2-delig 80 x 161 mm HR824

EAN-nummer
3250612388240
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Stroomtransformator 2-delig 80 x 161 mm

HR824

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP31
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration HR824
PDF
Hager RoHS report HR824
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HR824 | Hager Belgium

    Afbeelding HR824

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HR824 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad HR824

    Stroomtransformator 2-delig 80 x 161 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Notice tores ouvrants HR8xx | Hager Belgium

    Notice tores ouvrants HR8xx

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    195,36 kB
  • Technische fiche

    Afbeelding UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Belgium

    UK_PD_TDS_Torroids.pdf

    Technical data sheet including torroid selection chart.

    PDF
    196,25 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-11-22

    PDF
    145,54 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

    PDF
    943,64 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België