The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Bedra­dings­ka­nalen
  • Halo­geen­vrije bedra­dings­ka­nalen
  • HN501003
  • Kabel­goten

HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x100 mm, rood HN501003

EAN-nummer
4012740202435
Verpakking
50 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x100 mm, rood

HN501003

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    100 mm
Instal­la­tie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Rood
  • Gere­la­teerde Series
    HNG 50x100

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager RoHS report HN501003
PDF
Hager REACH declaration HN501003
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HN501003 | Hager Belgium

    Afbeelding HN501003

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HN501003 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad HN501003

    HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x100 mm, rood

    PDF
  • Technische fiche

    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Belgium

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Technische fiche en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Belgium

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Technische fiche de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Belgium

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Technische fiche en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Belgium

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Technische fiche de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HA70302 - HA7 deksel bedradingskanaal halogeenvrij 40/60/80 x 30 mm, RAL7035
    HA70302
    HA7 deksel bedradingskanaal halogeenvrij 40/60/80 x 30 mm, RAL7035
  • 2
    HA70402 - HA7, deksel voor kanaal hv 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    HA70402
    HA7, deksel voor kanaal hv 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
  • 3
    HA70402K - HA7, deksel voor kanaal hv 25x40 mm, lichtgrijs
    HA70402K
    HA7, deksel voor kanaal hv 25x40 mm, lichtgrijs
  • 4
    HA70602 - HA7, deksel voor kanaal hv 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    HA70602
    HA7, deksel voor kanaal hv 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
  • 5
    HA71002 - HA7, deksel voor kanaal hv 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    HA71002
    HA7, deksel voor kanaal hv 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België