Automaat 30kA 125A 3P C 4,5M HMK399

EAN-nummer
3250613230579
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P
  • Curve
    C
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    3,5 - 5,0 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
    30 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    30 kA
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    30 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,60 - 3,60 NM
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    3,60 - 3,60 NM
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    34,93 W
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    1000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    20000
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 70 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 50 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4,50
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Meer documentatie