Automaat 30kA 100A 1P C 1,5M HMK190

EAN-nummer
3250613230500
Verpakking
1 Stuk

Let op: dit product is uitlopend.


Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P
  • Curve
    C
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    240 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    3,5 - 5,0 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
    30 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    30 kA
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    30 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,60 - 3,60 NM
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    3,60 - 3,60 NM
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    6,48 W
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    1500
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    20000
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 70 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 50 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1,50
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Meer documentatie