The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Halo­geen­vrije bedra­dings­ka­nalen
    • HA70402
    EAN-nummer
    4012740199452
    Verpakking
    28 meter
    • Halo­geen­vrije bedra­dings­ka­nalen

    HA7, deksel voor kanaal hv 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs HA70402

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    HA7, deksel voor kanaal hv 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs

    HA70402

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Deksel­breedte
      40 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Gere­la­teerde Series
      HA7 40x40, HA7 60x40, HA7 80x40, HA7 100x60

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA70402
    PDF
    RoHS report HA70402
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HA70402 | Hager Belgium

      Afbeelding HA70402

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HA70402 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HA70402

      HA7, deksel voor kanaal hv 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Technische fiche en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Technische fiche de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HA71002 - HA7, deksel voor kanaal hv 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
      HA71002
      HA7, deksel voor kanaal hv 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    • 2
      HA780100 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x100 mm, lichtgrijs
      HA780100
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 80x100 mm, lichtgrijs
    • 3
      HA70602 - HA7, deksel voor kanaal hv 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
      HA70602
      HA7, deksel voor kanaal hv 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    • 4
      HA760080 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x80 mm, lichtgrijs
      HA760080
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x80 mm, lichtgrijs
    • 5
      HA70252K - HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs
      HA70252K
      HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België