Verb.kabel Winsta 3x2,5² 2,5m PVC Eca zw • GKWAD03025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabel­goten
            • Verde­lers voor energie en data
            • Aansluit­toe­be­horen
            • GKWAD03025
            GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart
            GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart

            Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart

            GKWAD03025

            GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart
            GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart
            • Kabel­goten

            Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart GKWAD03025

            EAN-nummer
            4012740986816
            Verpakking
            10 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Archi­tec­tuur
            • Aantal polen
              3
            Span­ning
            • Maxi­male werk­span­ning
              250 V
            • Nomi­nale span­ning
              230 - 250 V
            • Toege­kende stootspan­ning
              4 kV
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              20 A
            Kabel
            • Diameter kabel
              10 mm
            • Kabel­lengte
              2,5 m
            • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
              70 °C
            Afme­tingen
            • Lengte
              2500 mm
            Aanslui­ting
            • Leiding­door­snede
              2,50 - 2,50 mm²
            • Type connec­tor/­stekker
              Wago Winsta
            Connec­ti­vi­teit
            • Aantal draden
              3
            Deksel, deur
            • Vergren­del­baar
              Ja
            Uitrus­ting
            • Mecha­ni­sche code­ring
              Ja
            • Kabel­type zijde 1
              Jack
            • Kabel­type zijde 2
              Plug (stek­ker)
            • Type kabel
              H05VV-F
            Gebruiks­voor­waarden
            • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
              3
            Mate­riaal
            • Kleur
              Zwart
            • Kleur contac­tin­zetstuk
              Wit
            Vermogen
            • Brand­be­las­ting
              1,28 kWh
            Weer­stand
            • Door­gangs­weer­stand
              1 mΩ

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration GKWAD03025 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GKWAD03025 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding GKWAD03025 | Hager Belgium

              Afbeelding GKWAD03025

            • Productcertificaat

              Afbeelding Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgium

              Declaration_of_conformity_TEH_T082A

              Productcertificaat International 2020-04-06

              PDF
              105,55 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              G4700 - Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar
              G4700
              Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar
            • 2
              G4703 - Ingangsconnector 3-polig
              G4703
              Ingangsconnector 3-polig
            • 3
              G4713 - Uitgangsconnector 3-polig
              G4713
              Uitgangsconnector 3-polig
            • 4
              GKWAD03006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart
              GKWAD03006
              Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
            • 5
              GKWAD03015 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 1,5 m, PVC, Eca, zwart
              GKWAD03015
              Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België