The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 63 A
  • Klem­be­scher­mers mini gamma
  • GD106A
  • Verdeel­kast

Klembeschermer mini gamma 1R. 6M. GD106A

EAN-nummer
3250612843022
Verpakking
4 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Klembeschermer mini gamma 1R. 6M.

GD106A

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel
  • Sluitsys­teem
  • Docu­ment­houder
  • GP106T

    Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106E

     0,00 €  / *
  • GP106P

    Deur wit voor miniverdeler GD106E

     0,00 €  / *
  • VZ313

    Cilinderslot miniverdeler

     0,00 €  / *
  • GZ06A

    Verdelerkaarthouder A5-formaat (10 houders + 10 groepenkaarten)

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    50 A
Uitrus­ting
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Aantal rijen
    1
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Mate­riaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Afme­tingen
  • Hoogte
    180 mm
  • Breedte
    146 mm
  • Diepte
    82 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    6
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vastheid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloeidraad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration GD106A
PDF
RoHS report GD106A
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding GD106A | Hager Belgium

    Afbeelding GD106A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GD106A | Hager Belgium

    Hager Productdatablad GD106A

    Klembeschermer mini gamma 1R. 6M.

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    2,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-14

    PDF
    824,09 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    GD104A - Klembeschermer mini gamma 1R. 4M.
    GD104A
    Klembeschermer mini gamma 1R. 4M.
  • 2
    GP106T - Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106E
    GP106T
    Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106E
  • 3
    GP110P - Deur wit voor miniverdeler GD110E
    GP110P
    Deur wit voor miniverdeler GD110E
  • 4
    VZ313 - Cilinderslot miniverdeler
    VZ313
    Cilinderslot miniverdeler
  • 5
    GP110T - Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110E
    GP110T
    Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110E

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België