Aansluitvoet voor buigzame ronde koker G71417021

EAN-nummer
4012740884624
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    22 mm
  • Breedte
    210 mm
  • Lengte
    150 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Zwart­grijs
  • RAL-­kleur
    7021

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten