Afdekraam schakelmateriaal > 80 mm, helderwit G35609010
EAN-nummer
4012740849401
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
Uitrusting
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G35609010
Afdekraam schakelmateriaal > 80 mm, helderwit
PDF
Meer documentatie