The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ102N
    EAN-nummer
    3250612777037
    Verpakking
    1 Stuk

    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm FZ102N

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    FZ022N

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm

    FZ102N

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 8 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 0,00  / *
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 0,00  / *
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 0,00  / *
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 0,00  / *
    • FZ535N

      Sluiting IP44 zwenkgreep voor profielcylinder 40 mm verzegelbaar

      € 0,00  / *
    • FZ508N

      Sluiting IP54 zwenkgreep + cilindernummer 1242E

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1069 mm
    • Breedte
      519 mm
    • Diepte
      12 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Gedeel­te­lijke deur
    • Soort hand­greep
      Schar­nie­rende hand­greep
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Archi­tec­tuur
    • Positie kast­deur
      Rechts
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Type slot
      Staaf­slot
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal rijen
      7
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ102N
    PDF
    RoHS report FZ102N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ102N | Hager Belgium

      Afbeelding FZ102N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ102N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ102N

      Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-15 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-25 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Afbeelding Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Belgium

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Installatiehandleiding International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België