The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FN9080R

Geventileerd dakIP31, quadro.system, 900x800mm FN9080R

EAN-nummer
3250612770977
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Geventileerd dakIP31, quadro.system, 900x800mm

FN9080R

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    138 mm
  • Breedte
    900 mm
  • Diepte
    800 mm
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • Kleur
    Helderwit
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN9080R
PDF
Hager RoHS report FN9080R
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN9080R | Hager Belgium

    Afbeelding FN9080R

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN9080R | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN9080R

    Geventileerd dakIP31, quadro.system, 900x800mm

    PDF
  • Handboek

    Afbeelding Handboek it-IT 2024-05-27 | Hager Belgium

    Handboek it-IT 2024-05-27

    PDF
    4,98 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België