Set van 2 bevestigingssteunen voor afdekplaten - h. 1600 mm FN896EP

EAN-nummer
3250610189160
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1600 mm
  • Breedte
    63 mm
  • Diepte
    36,60 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten