The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FN406E

Kader, quadro plus, 1900x700-1000mm, RAL7042 FN406E

EAN-nummer
3250610190104
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Kader, quadro plus, 1900x700-1000mm, RAL7042

FN406E

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    170 mm
  • Breedte
    700 mm
  • Diepte
    1905 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN406E
PDF
Hager RoHS report FN406E
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN406E | Hager Belgium

    Afbeelding FN406E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN406E | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN406E

    Kader, quadro plus, 1900x700-1000mm, RAL7042

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België