Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x850x300 mm UV-coating FL53SP

EAN-nummer
3250612550340
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar
  • Kabel­wartel 3 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 11 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    850 mm
  • Breedte
    850 mm
  • Diepte
    300 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    3-puntshendel, 4-zijdig 8 mm, Sleu­telslot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    0
  • Aantal rijen
    5
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Mate­riaal
    Met glas­vezel versterkt poly­ester
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten