The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FL32SP
    EAN-nummer
    3250612550326
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x600x300 mm UV-coating FL32SP

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x600x300 mm UV-coating

    FL32SP

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (13)
    • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
    • Reser­ve­sleutel 1 producten beschikbaar
    • Inzetstuk voor slui­ting 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Venti­la­tie­plaat
    • Sluitsys­teem
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Reser­ve­sleutel
    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Monta­ge­plaat
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 0,00  / *
    • FZ502

      Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 0,00  / *
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 0,00  / *
    • FL874A

      Aardingskit

      € 0,00  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • FZ517

      Vierkant inlaselement voor slot 8 x 8mm

      € 0,00  / *
    • FZ516

      Vierkant inlaselement voor slot 6 x 6mm

      € 0,00  / *
    • FZ515

      Driehoekig inlaselement voor slot 8mm

      € 0,00  / *
    • FL415A

      Volle montageplaat H800 L600

      € 0,00  / *
    • FL413A

      Volle montageplaat H650 L500

      € 0,00  / *
    • FL412A

      Volle montageplaat H650 L400

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      550 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      300 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      3-puntshendel, 4-zijdig 8 mm
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal rijen
      3
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration FL32SP
    PDF
    RoHS report FL32SP
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL32SP | Hager Belgium

      Afbeelding FL32SP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL32SP | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL32SP

      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x600x300 mm UV-coating

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding FLxxS and FLxxSP instruction leaflet | Hager Belgium

      FLxxS and FLxxSP instruction leaflet

      Installatiehandleiding International 2012-02-27

      PDF
      805,38 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,86 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,81 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,90 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,88 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,82 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      2,53 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België