FB, eindplaat voor goot 60x130 mm, grijs FB6013067030
EAN-nummer
4012740020497
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte61 mm
-
Breedte130 mm
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7030
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Opklikbare montage
-
Gerelateerde SeriesFB 60x130
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Meer documentatie