FB, eindplaat voor goot 60 mm hoog, grijs FB6011067030
EAN-nummer
4012740020411
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte61 mm
-
Breedte110 mm
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7030
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Opklikbare montage
-
Gerelateerde SeriesFB 60x110
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Meer documentatie