The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Scha­kel- en signaal­mo­dules
  • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais
  • ESC363S
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Magneetschakelaar 63A, 3 maakcontacten, geruisarm, 230V ESC363S

EAN-nummer
3250612400386
Verpakking
4 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Magneetschakelaar 63A, 3 maakcontacten, geruisarm, 230V

ESC363S

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­horen
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Soort contact
    3 maak
  • Aantal contacten
    3
  • Door­snede soepele geleider
    1.5 - 16 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    1.5 - 25 mm²
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    440 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    400 - 400 V
  • Stuurs­pan­ning AC
    230 - 230 V
  • Stuurs­pan­ning DC
    0 - 0 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Gebruik
  • Gebrui­kers­ca­te­gorie
    AC-7a/AC-7b
Levens­duur
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    100000
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    30000
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    19,50 W
  • Verbruik bij inko­mende stroom
    5,20 VA
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    54 mm
  • Diepte
    60 mm
Uitrus­ting
  • Aantal NO contacten
    3
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
  • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
REACH declaration ESC363S
PDF
RoHS report ESC363S
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ESC363S | Hager Belgium

    Afbeelding ESC363S

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ESC363S | Hager Belgium

    Hager Productdatablad ESC363S

    Magneetschakelaar 63A, 3 maakcontacten, geruisarm, 230V

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ESC226 - Magneetschakelaar 25A, 2 verbreekcontacten, eco, 230V
    ESC226
    Magneetschakelaar 25A, 2 verbreekcontacten, eco, 230V
  • 2
    ESC227 - Magneetschakelaar 25 A, 1 maak, 1 verbreek, 230 V AC 50Hz
    ESC227
    Magneetschakelaar 25 A, 1 maak, 1 verbreek, 230 V AC 50Hz
  • 3
    ESC240 - Magneetschakelaar 40 A, 2 maak, 230 V AC 50Hz
    ESC240
    Magneetschakelaar 40 A, 2 maak, 230 V AC 50Hz
  • 4
    ERC425 - Magneetschakelaar 25A met handbediening, 4 maakcontacten, eco, 230V
    ERC425
    Magneetschakelaar 25A met handbediening, 4 maakcontacten, eco, 230V
  • 5
    ESD425 - Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, 24 V AC 50Hz
    ESD425
    Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, 24 V AC 50Hz

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België