Programmaklok digitaal, weekprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A EG403E
EAN-nummer
3250612279845
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom10 A
Vermogen
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1500 W
Functies
-
Vermogensreserve (jaren)5 y
-
Met netwerksynchronisatieNee
-
Met kwartssynchronisatieJa
-
Aantal kanaalfuncties4
Uitrusting
-
Met impulsprogrammaJa
-
Aantal kanalen4
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider0.75 - 2.5 mm²
-
Doorsnede stijve geleider0.75 - 2.5 mm²
Instellingen
-
DagprogrammaNee
-
WeekprogrammaJa
-
JaarprogrammaNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 50 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet quickconnect-steekklemmen
-
FunctieMet impulsfunctie, Toetsvergrendeling via PIN, Aanwezigheidssimulatie, Met bedrijfsurenteller
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte69 mm
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Minimuminterval tussen 2 schakeltijden1 min
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EG403E
Programmaklok digitaal, weekprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A
PDF -
Installatiehandleiding
Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF1,30 MB
Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF1,31 MB
Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E
Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01
PDF1,27 MB -
Gereedschap
Windows software for EG003 V 2.0.2
Gereedschap International 2023-10-30
EXE40,25 MB
Meer documentatie