Bew.-/aanw.melder 360°, opbouw, Ø20m • EER513 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
            • Detec­toren voor binnen en buiten
            • Plafond­mel­ders
            • EER513
            EER513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
            EER513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m

            Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m

            EER513

            EER513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
            EER513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
            • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

            Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m EER513

            EAN-nummer
            3250612256259
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Detectie
            • Detec­tie­hoek
              360 - 360
            • Type sensor
              Aanwe­zigheids­melder
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Afme­tingen
            • Inbouw­diepte
              78 mm
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Kunststof
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP41
            Instal­la­tie, montage
            • Gemon­teerd op
              Opper­vlak­te­mon­tage

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            Certificeringen en documenten

            PEP-document en-GB 2022-06-07
            PDF
            205,85 kB
            REACH declaration EER513 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EER513 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding EER513 | Hager Belgium

              Afbeelding EER513

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

              PDF
              880,60 kB
              Afbeelding Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager Belgium

              Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (DE-FR, 2022-03)

              Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-03-15

              PDF
              1,38 MB
              Afbeelding Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Belgium

              Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

              Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-03-15

              PDF
              1,38 MB
            • Bestelbon

              Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

              Bestelbon nl-NL 2023-09-21

              PDF
              247,73 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

              EU Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring International 2024-11-26

              PDF
              112,54 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
              EE804A
              Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
            • 2
              EE805A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
              EE805A
              Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
            • 3
              EE815 - Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang
              EE815
              Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang
            • 4
              EE883 -
              EE883
              Detector de movimento HF
            • 5
              EED503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
              EED503
              Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België