The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Plafond­mel­ders
  • EER505
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m EER505

EAN-nummer
3250612256242
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m

EER505

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    78 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2022-06-07
PDF
207,91 kB
REACH declaration EER505
PDF
RoHS report EER505
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EER505 | Hager Belgium

    Afbeelding EER505

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EER505 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad EER505

    Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager Belgium

    Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (DE-FR, 2022-03)

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    1,49 MB
    Afbeelding Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Belgium

    Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)

    Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,49 MB
  • Bestelbon

    Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

    Bestelbon nl-NL 2023-09-21

    PDF
    247,73 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2024-11-26

    PDF
    115,71 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EE805A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
    EE805A
    Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
  • 2
    EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    EED515
    Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
  • 3
    EED503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    EED503
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
  • 4
    EER501 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m
    EER501
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m
  • 5
    EER513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
    EER513
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België