The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Plafond­mel­ders
  • EER501
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m EER501

EAN-nummer
3250612256228
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m

EER501

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360
  • Type sensor
    Aanwe­zigheids­melder
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    73 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration EER501
PDF
Hager RoHS report EER501
PDF
PEP-document en-GB 2022-06-07
PDF
207,10 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EER501 | Hager Belgium

    Afbeelding EER501

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EER501 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad EER501

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

    PDF
    391,66 kB
    Afbeelding Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03) | Hager Belgium

    Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03)

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    538,77 kB
    Afbeelding Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager Belgium

    Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

    Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    540,09 kB
  • Bestelbon

    Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

    Bestelbon nl-NL 2023-09-21

    PDF
    247,73 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-04 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-04

    PDF
    109,23 kB
    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-11-03

    PDF
    110,99 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EER505 - Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m
    EER505
    Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m
  • 2
    EED503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    EED503
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
  • 3
    EE805A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
    EE805A
    Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
  • 4
    EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    EED515
    Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
  • 5
    EER513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
    EER513
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, opbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België