Beweg.melder gang DALI2 360°, opb 30x5m • EED515 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor installateurs
    Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Plafond­mel­ders
  • EED515
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m

Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m

EED515

EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m EED515

EAN-nummer
3250612256204
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE807

    Afstandsbediening installateur

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • EE808

    Afstandsbediening gebruiker

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    0
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2022-07-28
PDF
216,49 kB
REACH declaration EED515 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EED515 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EED515 | Hager Belgium

    Afbeelding EED515

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22

    PDF
    2,50 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22

    PDF
    871,00 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22

    PDF
    2,19 MB
  • Bestelbon

    Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

    Bestelbon nl-NL 2023-09-21

    PDF
    247,73 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

    PDF
    118,37 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

    PDF
    108,63 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
    EE804A
    Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
  • 2
    EE805A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
    EE805A
    Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
  • 3
    EE815 - Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang
    EE815
    Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang
  • 4
    EE883 -
    EE883
    Detector de movimento HF
  • 5
    EED503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    EED503
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België