The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Plafond­mel­ders
  • EED503
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m EED503

EAN-nummer
3250612256174
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m

EED503

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360
  • Type sensor
    Aanwe­zigheids­melder
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    82 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration EED503
PDF
Hager RoHS report EED503
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EED503 | Hager Belgium

    Afbeelding EED503

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EED503 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad EED503

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22

    PDF
    2,69 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22

    PDF
    871,00 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22

    PDF
    2,09 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

    PDF
    1,05 MB
  • Bestelbon

    Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

    Bestelbon nl-NL 2023-09-21

    PDF
    247,73 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

    PDF
    109,42 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

    PDF
    115,43 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    TXC515
    Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
  • 2
    EE883 -
    EE883
  • 3
    EER501 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m
    EER501
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m
  • 4
    TXC518 - Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    TXC518
    Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
  • 5
    EED505 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, inbouw, detectie 30x5 m
    EED505
    Bewegingsmelder gang DALI2 360°, inbouw, detectie 30x5 m

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België