Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit EE870
EAN-nummer
3250612258703
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor bewegingsmelder 2 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek220 - 360
-
Type sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 30 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte91 mm
-
Inbouwdiepte0
-
Aanbevolen montagehoogte2,50 - 2,50 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
FunctieAanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of uitbreiding te gebruiken
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MBInstallatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF2,98 MBInstallatiehandleiding fr-FR, de-DE 2013-12-20
PDF2,98 MB -
Technische fiche
Technische fiche en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Meer documentatie