Bewegingsmelder Comfort PIR 140°, wit • EE850 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor installateurs
    Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
  • EE850
EE850 - Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit
EE850 - Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit
EE850 - Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

EE850

EE850 - Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit
EE850 - Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit
EE850 - Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit EE850

EAN-nummer
3250612258505
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE806

    Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • EE855

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    140 - 140
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Instel­lingen
  • Tijd­ver­tra­ging
    5 S - 30 Min
Verlich­ting
  • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
    5 - 1000 lx
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Breedte
    91 mm
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,50 - 2,50 m
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Mate­riaal
  • Kleur
    Wit
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Functie
    Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Als los appa­raat, hoofd­ap­pa­raat of uitbrei­ding te gebruiken
  • Monta­ge­wijze
    Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration EE850 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EE850 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EE850 | Hager Belgium

    Afbeelding EE850

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Belgium

    Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

    PDF
    1,77 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08

    PDF
    2,96 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Delcaration of conformity | Hager Belgium

    Delcaration of conformity

    Conformiteitsverklaring International 2024-11-22

    PDF
    135,12 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
    85421200
    Universele tastdimmer comfort 1-v
  • 2
    85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    85421201
    Universele tastdimmer comfort 1V, rond
  • 3
    85121100 - Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
    85121100
    Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
  • 4
    85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
    85121101
    Universele schakelmodule 1V, rond
  • 5
    85121200 - Relais module 230 V 1-v
    85121200
    Relais module 230 V 1-v

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België