The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
  • EE841
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet EE841

EAN-nummer
3250612258413
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet

EE841

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE856

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

     0,00 €  / *

Referenced by

  • EE856

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Instel­lingen
  • Tijd­ver­tra­ging
    5 S - 15 Min
Verlich­ting
  • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
    5 - 1000 lx
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Breedte
    91 mm
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,50 - 2,50 m
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Mate­riaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Functie
    Als los appa­raat, hoofd­ap­pa­raat of uitbrei­ding te gebruiken
  • Monta­ge­wijze
    Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB
Hager REACH declaration EE841
PDF
Hager RoHS report EE841
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EE841 | Hager Belgium

    Afbeelding EE841

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EE841 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad EE841

    Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

    PDF
    1,77 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-06-30

    PDF
    122,87 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    85341229 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    85341229
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
  • 2
    85341231 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    85341231
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
  • 3
    85341239 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
    85341239
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
  • 4
    85341173 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
    85341173
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
  • 5
    85341283 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    85341283
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België