Aanwezigheidsmelder 360° 2 kanaals EE811
EAN-nummer
3250612258116
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Bewegingssensor/aanwezigheidsmelder compleet 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor bewegingsmelder 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorAanwezigheidsmelder
Instellingen
-
Tijdvertraging1 - 30 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1200 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte100 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP41
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Teksten
-
FunctieKoppeling met aanwezigheidsmelder 1-kanaals voor het uitbreiden van het detectiebereik
-
MontagewijzeVoor plafondmontage
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstallatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2016-07-26
PDF3,14 MB -
Technische fiche
Technische fiche en-GB 2016-10-03
PDF305,20 kB
Meer documentatie