The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • DAS803100ELN
    EAN-nummer
    4012740903066
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zuilen

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd DAS803100ELN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

    DAS803100ELN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      65 mm
    • Breedte
      98 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      3,1 - 3,4 m
    • Aanpas­sing van de hoogte
      300 mm
    • Binnen­door­snede
      5400 - 5400 mm²
    • Vorm van de zuil
      Recht­hoekig
    • Deksel­breedte
      80 mm
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    Uitrus­ting
    • Verstel­baar
      Ja
    • Is draag­baar
      Nee
    Kabel
    • Positie kabe­l­in­voer
      Boven
    Instal­la­tie, montage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    • Geschikt voor bodem­mon­tage
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    • Kleur
      Alumi­nium
    Confi­gu­ratie
    • Aantal zijden voor instal­latie
      Enkel­zijdig

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS803100ELN
    PDF
    RoHS report DAS803100ELN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAS803100ELN | Hager Belgium

      Afbeelding DAS803100ELN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAS803100ELN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad DAS803100ELN

      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DAS28031009016 - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, verkeerswit
      DAS28031009016
      DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, verkeerswit
    • 2
      DAF8020009016 - DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
      DAF8020009016
      DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    • 3
      DAF452000ELN - DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
      DAF452000ELN
      DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    • 4
      DAS452700ELN - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd
      DAS452700ELN
      DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, geëloxeerd
    • 5
      DAF2452000ELN - Dubbele mobiele zuil (45) met flexibele buis 2000mm, aluminium
      DAF2452000ELN
      DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België