![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, geëloxeerd DAS453000ELN
EAN-nummer
4012740901949
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar
-
Adapter voor apparatuur 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte66 mm
-
Breedte66 mm
-
Installatiehoogte3,0 - 3,3 m
-
Aanpassing van de hoogte300 mm
-
Binnendoorsnede1200 - 1200 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
Uitrusting
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Positie kabelinvoerBoven
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie