Spanzuil 45 dubbel 3,30 - 3,50m, nat.geë • DAS2453300ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

    Menu
    • Producten
    • Oplossingen
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
      • Oplossingen
      • Oplossingen per applicatie
        • Energieverdeling
        • Energiebeheer
        • Kabelmanagement
        • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
        • Wandapparatuur
        • Ontdek domovea
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Oplos­singen voor uw project
        • Residentiële woning
        • Kantoor
        • Hotel
        • Retail
        • Multi-residentieel
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Oplossingen voor uw activiteit
        • Installateur
        • Consultant
        • Architect
        • Bordenbouwer
        • Systeemintegrator
        • Eindgebruiker
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Referentieprojecten
        • Villa Westling
        • Hobo hotel, Stockholm
        • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
        • Laboratorium, Bern
        • Svartedal school, Gothenburg
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Bekijk alle
    • Tools
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
      • Tools
      • hagercad
        Verdeelborden berekenen
        Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
        Meer lezen
      • Hager Ready
        Verdeelborden berekenen
        Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
        Meer lezen
      • Bekijk alle
    • Kennis
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
      • Kennis
      • Documentatie
        Kennis uitwis­selen
        Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
        Meer lezen
      • Bekijk alle
    • Support
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
      • Support
      • FAQ
        • Hager Ready
        • witty
        • Algemene vragen
        • Bekijk alle
        Opleidingen voor installateurs
        Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
        Opleidingsaanbod
      • How-to video's
        • Hoof d'apparatuur
        • Scha­ke­laars gallery
        • Hagercad
        • Hager Mood
        • quadro
        • Quicklink
        • witty
        • Bekijk alle
        Opleidingen voor installateurs
        Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
        Opleidingsaanbod
      • Bekijk alle
    • Over ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
      • Over ons
      • Duurzaamheid
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Vind een verkooppunt van Hager
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Contacter ons
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Leveringssituatie
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Nieuwsbriefaanmelding
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Bekijk alle
    Vind een verkooppunt
    • Bekijk alle categorieën
    Account
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • DAS2453300ELN
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd

    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd

    DAS2453300ELN

    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    • Kabel­goten

    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd DAS2453300ELN

    EAN-nummer
    4012740901987
    Verpakking
    1 Stuk
    Vind verdeler

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Download technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Adapter voor appa­ra­tuur 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Adapter voor appa­ra­tuur
    • M2024

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

       0,00 €  / *
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
    • L4770

      Steun voor verticale montage 45x45 mm

       0,00 €  / *
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      132 mm
    • Breedte
      132 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      3,3 - 3,6 m
    • Aanpas­sing van de hoogte
      300 mm
    • Binnen­door­snede
      4300 - 4300 mm²
    • Vorm van de zuil
      Recht­hoekig
    • Deksel­breedte
      45 mm
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      2
    Uitrus­ting
    • Verstel­baar
      Ja
    • Is draag­baar
      Nee
    Kabel
    • Positie kabe­l­in­voer
      Boven
    Instal­la­tie, montage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    • Geschikt voor bodem­mon­tage
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    • Kleur
      Alumi­nium
    Confi­gu­ratie
    • Aantal zijden voor instal­latie
      Dubbel­zijdig

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS2453300ELN (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration DAS2453300ELN (english)
    PDF
    103,84 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAS2453300ELN | Hager Belgium

      Afbeelding DAS2453300ELN

    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DAF24520009016 - DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
      DAF24520009016
      DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    • 2
      DAF2452000ELN - DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
      DAF2452000ELN
      DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    • 3
      DAF28020009016 - DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
      DAF28020009016
      DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    • 4
      DAF2802000ELN - DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
      DAF2802000ELN
      DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    • 5
      DAF4520009016 - DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
      DAF4520009016
      DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België