The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Zuilen en mini­zuilen
  • Zuilen
  • DAS2452700ELN
  • Kabel­goten

DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd DAS2452700ELN

EAN-nummer
4012740901963
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd

DAS2452700ELN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Adapter voor appa­ra­tuur 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Schei­dings­schot voor kabel­goot
  • Adapter voor appa­ra­tuur
  • M2024

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

     0,00 €  / *
  • L4770

    Steun voor verticale montage 45x45 mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    132 mm
  • Breedte
    132 mm
  • Instal­la­tie­hoogte
    2,7 - 3,0 m
  • Aanpas­sing van de hoogte
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    4300 - 4300 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    45 mm
Deksel, deur
  • Aantal deksels
    2
Uitrus­ting
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Instal­la­tie, montage
  • Plafond­mon­tage moge­lijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Alumi­nium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor instal­latie
    Dubbel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAS2452700ELN
PDF
Hager RoHS report DAS2452700ELN
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding DAS2452700ELN | Hager Belgium

    Afbeelding DAS2452700ELN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAS2452700ELN | Hager Belgium

    Hager Productdatablad DAS2452700ELN

    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAS8031009016 - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, verkeerswit
    DAS8031009016
    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, verkeerswit
  • 2
    DAFF20007035 - DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
    DAFF20007035
    DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
  • 3
    DAS28034009016 - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, verkeerswit
    DAS28034009016
    DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, verkeerswit
  • 4
    DAFF220007035 - DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, lichtgrijs
    DAFF220007035
    DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, lichtgrijs
  • 5
    DAS2802500ELN - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd
    DAS2802500ELN
    DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, geëloxeerd

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België