Vloerzuil 80 enkel 650mm, natuur-geëlox. • DAP80650ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Zuilen en mini­zuilen
  • Mini­zuilen
  • DAP80650ELN

DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

DAP80650ELN

  • Kabel­goten

DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd DAP80650ELN

EAN-nummer
4012740907750
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    65 mm
  • Breedte
    98 mm
  • Instal­la­tie­hoogte
    0,65 - 0,65 m
  • Aanpas­sing van de hoogte
    0
  • Binnen­door­snede
    5400 - 5400 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal deksels
    1
Uitrus­ting
  • Verstel­baar
    Nee
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Onder
Instal­la­tie, montage
  • Plafond­mon­tage moge­lijk
    Nee
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Alumi­nium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor instal­latie
    Enkel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
PDF
393,82 kB
REACH declaration DAP80650ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DAP80650ELN (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding DAP80650ELN | Hager Belgium

    Afbeelding DAP80650ELN

  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2020-01-01

    PDF
    389,71 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-03-09

    PDF
    109,49 kB
    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAP2456509016 - Dubbel zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016
    DAP2456509016
    Dubbel zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016
  • 2
    DAP245650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    DAP245650ELN
    DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
  • 3
    DAP2806509016 - DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit
    DAP2806509016
    DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit
  • 4
    DAP280650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    DAP280650ELN
    DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
  • 5
    DAP456509016 - Zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016
    DAP456509016
    Zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België